OPA1688EVM
OPA1688 SoundPlus オーディオ オペアンプ評価基板
OPA1688EVM
概要
OPA1688EVM は、OPA1688 オーディオ オペアンプの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。この EVM では、OPA1688 の各チャネルが差動アンプとして構成されており、オーディオ アナライザやオーディオ DAC からの差動入力信号を受け取り、シングルエンド信号を出力します。OPA1688EVM にはヘッドホン コネクタが搭載されており、ユーザーは好みのヘッドホンを使って OPA1688 の音質を確認できます。OPA1688EVM は大出力電流と優れた容量駆動能力を備えており、8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω、およびこれを超える負荷のヘッドフォンを動作させることができます。
特長
- OPA1688を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
- EVM に搭載されたオーディオ ジャックにより、OPA1688 の音質を手早く試聴評価可能
- EVM の入力コネクタにより、最終製品で使用される予定のオーディオ アナライザやオーディオ DAC を用いて OPA1688 を簡単に評価可能
- OPA1688EVM
オーディオ オペアンプ
購入と開発の開始
評価ボード
OPA1688EVM — OPA1688 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
OPA1688EVM — OPA1688 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module | 2017/03/16 | |||
証明書 | OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |