OPA1637EVM

完全差動オーディオアンプ評価基板

概要

OPA1637は、高性能、低ノイズ、低全高調波歪み(THD)の完全差動アンプであり、テキサス インスツルメンツの完全差動オーディオ信号チェーンを簡単にフィルタリングおよび駆動することができます。OPA1637EVMは、OPA1637の機能にアクセスし、その性能を測定できるように設計されています。

特長
  • OPA1637を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
  • EVM上のSMAコネクタとテスト ポイントにより、OPA1637のテストが迅速に行えます
  • EVM上のXLRオーディオ コネクタにより、オーディオ アナライザを使用してOPA1637を簡単に評価できます
  • OPA1637EVMは、デフォルトで2次ローパス 、バターワースフィルタ構成に設定されています
オーディオ オペアンプ
OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA1637EVM — High-Voltage, Low-Noise Fully Differential Audio Amplifier Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA1637EVM High-Voltage, Low-Noise Fully Differential Audio Amplifier Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA1637 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/10
証明書 OPA1637EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。