ONET1130EC-EVM

デュアル CDR (クロック データ リカバリ) 搭載、変調器ドライバ内蔵、11.7Gbps トランシーバの評価基板

ONET1130EC-EVM

ご注文はこちら

概要

ONET1130ECは、2.5V 内蔵モジュレータ ドライバおよび制限アンプで、送受信クロック/データ リカバリ (CDR) 機能が搭載され、基準クロックなしで 9.80Gbps ~ 11.7Gbps で動作するよう設計されています。ONET1130EC-EVM は、ONET1130EC をシステム ハードウェアに実装するお客様向けのプリント基板 (PCB) です。  この評価基板 (EVM) は、データ入力信号源用のオンボード SMA コネクタを搭載しています。

特長
  • SMA コネクタを搭載
  • TOSA コネクタをすぐに取り付け可能
  • USB 経由での ONET1131 レジスタの読み取りと書き込み
  • ジャンパで構成可能

ONET1130EC-EVM HSDC051 ボード

USB2AN、CDDS# 6542513

DC/DC converters
TPS60400 可変スイッチング周波数、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

 

デジタル温度センサ
TMP422 N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、WCSP 封止、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

 

光学ネットワーク IC
ONET1130EC デュアル CDR (クロック データ リカバリ) 搭載、変調器ドライバ内蔵、11.7Gbps トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ONET1130EC-EVM — 11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ONET1130EC-EVM 11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ONET1130EC-EVM 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and modulator user’s guide PDF | HTML 2019/02/01
証明書 ONET1130EC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。