NFC-DATALOGGER-EVM
NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ データ ロガーの評価基板
NFC-DATALOGGER-EVM
概要
この NFC-DATALOGGER-EVM は、包括的なリファレンス デザインを提示しています
用途は、アセット トラッキング (資産管理) とコールド チェーンのデータ ロギングです。
5 年以上のバッテリ動作に対応し、シンプルな NFC (近距離
無線通信) インターフェイスを通じて、構成と読み取りに
対応しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、システムが提供している
選択肢は複数のセンサ構成に対応しており、監視対象は、
温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、
湿度 (HDC1000) のいずれかまたは複数です。NFC を実現しているのは
TI の RF430CL331H であり、最大 64KB の不揮発性
FRAM メモリを利用できるのは MSP430FR5969
マイコン (MCU) です。
この NFC-DATALOGGER-EVM は、資産管理とコールド チェーンのデータ ロギング向けの包括的なリファレンス デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインは、フレキシビリティを最大限に向上するため、温度(TMP112)、周辺光(OPT3001)、湿度(HDC1000)のそれぞれを監視する複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリが利用できます。
特長
- 1 個の CR2032 コイン セルで 5 年超のバッテリ寿命
- RF430CL33xH による NFC ダイナミック タグ タイプ 4B 準拠の通信機能
- NFC を使用した構成とデータ読み取り
- 複数のセンサ オプション
- 温度 + 湿度 (HDC1000)
- 最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリ
デジタル温度センサ
詳細はこちら
- NFC-DATALOGGER-EVM のご注文
- NFC-DATALOGGER-EVM のユーザーガイドを参照
- リファレンスデザイン (TIDA-00524) の参照
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として NFC_DATALOGGER_EVM を使用
購入と開発の開始
評価ボード
NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
設計ガイド | Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide | 2015/03/04 |