MUX36D04EVM-PDK

MUX36D04 評価基板

MUX36D04EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

MUX36D04EVM-PDK 評価基板(EVM)は MUX36D04 4チャネル差動アナログ マルチプレクサの性能評価のためのプラットフォームです。この評価キットは、MUX36D04 のすべてのピンにさまざまなコネクタを備えており、評価を容易にします。

特長
  • 業界標準 TSSOP パッケージ フットプリントと互換
  • 評価を容易にする目的で、入力ピンに複数のコネクタを実装しています
  • データシートのリファレンス レイアウトに基づいたレイアウト
  • クロス トークとオフ絶縁は、データシートに記載されている設定を使用してテスト可能
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
MUX36D04 1pA オン状態リーク電流、36V、4:1、2 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ MUX509 6.7pF のオン状態静電容量、36V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MUX36D04EVM-PDK — MUX36D04 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MUX36D04EVM-PDK MUX36D04 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MUX36D04EVM User's Guide (Rev. A) 2016/03/18
証明書 MUX36D04EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 MUX36D04EVM-PDK Quick Start Guide 2016/06/06