MULTIPKGLDOEVM-823

MULTIPKGLDOEVM-823

ご注文はこちら

概要

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

特長
  • DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージに封止済みの大半の LDO リニア レギュレータをサポート
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2980-ADJ — イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2981 — イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3985 — バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP5907-Q1 — 車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV702P — イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707P — イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV709 — 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV713P — アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV717P — アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P — イネーブル搭載、300mA、キャパシタ フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV740P — フォールドバック電流制限付き 300mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV741P — アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV743P — イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV755P — イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV757P — イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV758P — イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV759P — イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV766-Q1 — 車載対応、調整可能出力と固定出力、500mA、16V、正電圧 LDO リニア レギュレータ TLV767-Q1 — 車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV770 — 50mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV771 — 150mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV772 — 300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、調整可能な LDO TLV773 — イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV774 — イネーブル搭載、300mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト レギュレータ TLV774-Q1 — Automotive, 300mA, small-size high-PSRR low-dropout regulator with enable TLV775 — イネーブル搭載、500mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV776 — 600mA、0.8V リファレンス搭載、高 PSRR の調整可能な LDO レギュレータ TLV777 — イネーブル搭載、1A、小型、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV7A03 — イネーブル搭載、200mA、超低 IQ (400nA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS723 — イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 — 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS784 — 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS784-Q1 — 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ TPS785-Q1 — 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A02 — イネーブル搭載、200mA、ナノパワー静止電流 IQ (25nA)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A03 — ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A05 — イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A20 — 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ、高 PSRR TPS7A20C — 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A20L — 高 PSRR、1.2V ロジック対応のイネーブル機能搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ) 電圧レギュレータ TPS7A20U — 75mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A21-Q1 — 自動車用、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A24 — イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7B84-Q1 — 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7B91 — 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ TPS7B92 — 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ TPS7C13 — 300mA、小型、高 PSRR、調整可能、低ドロップアウト レギュレータ TPS7E66-Q1 — パワー グッド機能とディレイ機能を備えた、車載用 40V、150mA 低 IQ (2.8µA) 低ドロップアウト LDO レギュレータ TPS7E67-Q1 — 車載、イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7E71 — イネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7E72 — イネーブル搭載、300mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7E81 — 40V 150mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E81-Q1 — 車載、40V 150mA、低 IQ (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E82 — 40V 300mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E82-Q1 — 車載、40V 300mA、低 IQ (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7N41-Q1 — 車載、1A、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN パッケージ向け汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN パッケージ向け汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016/10/12
証明書 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ