MSP430-LEA-GUI
MSP430™ マイコンの低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能とエネルギー節減 GUI
MSP430-LEA-GUI
概要
低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能と消費電力節減 GUI を使用すると、ベクトル ベースの信号処理操作を実施する場合に、複数の MSP430 マイコン (MCU) が内蔵している LEA モジュールがすぐに実現できる利点を視覚的な形で提示できます。このツールを使用すると、いずれかの操作を迅速に選択し、MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キットでその性能をリアルタイムでテストすることができます。加えて、このツールは MSP EnergyTrace™ テクノロジーを活用し、マイコン (MCU) で機能を実行している間の電力データをキャプチャすることができます。その操作は LEA と CPU の両方で実行されるので、それぞれの性能をすぐに比較できます。
特長
- CPU と LEA それぞれの性能を迅速に比較
- 平均電力と実行サイクル数を視覚的に表示
- 6 種類のベクトル ベース信号処理操作のいずれかを選択
- 開発中のアプリケーションに合わせて、操作の長さと次数をカスタマイズ
詳細はこちら
- MSP-EXP430FR5994 のご注文
- LEA GUI を起動する
- デモを実行して完了
- 上級信号プロセス トレーニングを履修
ダウンロード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MSP430-LEA-GUI — MSP430FR5994 に搭載されている MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA)モジュールの GUI ベース・エネルギー節減デモ
MSP430-LEA-GUI — MSP430FR5994 に搭載されている MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA)モジュールの GUI ベース・エネルギー節減デモ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) | PDF | HTML | 2020/04/21 | |||
設計ガイド | MSP430 FRAM マイコンを使用するフィルタ / シグナル・プロセッシングのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2019/10/31 | |||
アプリケーション・ノート | Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B) | 2016/11/01 | ||||
アプリケーション・ノート | Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ) | 2016/11/01 |