MIOTY ハードウェア バンドル (MIOTY-HW-BDL) にはゲートウェイが付属していないため、MIOTY ゲートウェイをサードパーティから入手する必要があります。MIOTY ストアにアクセスして、ゲートウェイを購入してください。
MIOTY
MIOTY テクノロジー向けのプロトコル ソフトウェア
MIOTY
概要
LaunchPad SensorTag キットを活用して MIOTY® プロトコル ソフトウェアの評価を開始する方法:
- CC1352R SensorTag キットを 1 個または複数購入します
- CC1352R1 LaunchPad 開発キットを 1 個購入します
- SimpleLink™ ソフトウェア開発キットをダウンロードします
- MIOTY スタック開発については、Stackforce にお問い合わせください
- MIOTY からゲートウェイを注文します
MIOTY テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 をベースとする真の標準化済みテクノロジーです。MIOTY は Sub-1GHz 通信を使用して長距離に対応し、革新的なテレグラム分割を通じて信頼性の高いネットワークを実現しています。また、単一の基地局で数千台のデバイスへのスケール化にも対応しています。対象アプリケーションは、各種メーターや、環境監視、産業用監視のような超低消費電力センサ デバイスです。これらのセンサ デバイスを MIOTY ネットワーク内で使用すると、10 年を上回るバッテリ動作期間も実現可能です。
MIOTY 規格の詳細はこちら: www.mioty-alliance.com
MIOTY に関する他の疑問をお持ちですか?TI の mioty FAQ (よくある質問) をご覧ください。
設計者を支援するために TI が提供するもの:
MIOTY 規格をサポートする各種ハードウェア プラットフォーム:
- CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン - CC1352R 製品は、Sub-1GHz と 2.4GHz の両方に対応するマルチプロトコル、マルチバンドのワイヤレス マイコン (MCU) であり、対象は、Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、独自システムです。独自システムに該当するのは、SimpleLink TI 15.4-Stack (Sub-1GHz と 2.4GHz) や、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバによる同時処理マルチプロトコルなどです。
- CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン - SimpleLink™ CC1352P デバイスは、Sub-1GHz と 2.4GHz の両方に対応するマルチプロトコル、マルチバンドのワイヤレス マイコン (MCU) であり、Thread、ZigBee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN®、独自システムをサポートしています。独自システムに該当するのは、TI 15.4-Stack (Sub-1GHz と 2.4GHz) や、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバによる同時処理マルチプロトコルなどです。加えて、内蔵の +20dBm 大出力アンプは、送信消費電流が Sub-1GHz 動作で 63mA、2.4GHz 動作で 85mA というクラス最善の小さい値を達成しており、長距離かつ低消費電力のアプリケーションを実現できます。
- CC1312R SimpleLink Sub-1GHz ワイヤレス マイコン - CC1312R 製品は、マルチプロトコルの Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、対象は IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、各種独自システムです。独自システムには、SimpleLink TI 15.4-Stack (Sub-1GHz) などが該当します。この製品は、ビル セキュリティ システム、HVAC (エアコン)、スマート メーター、医療などの各市場での低消費電力ワイヤレス通信と高度なセンシング向けに最適化済みです。
- CC1310 SimpleLink Sub-1GHz 超低消費電力ワイヤレス マイコン - 1 個のコイン セル バッテリを使用して 10 年超の動作期間と長距離通信を実現します。CC1310 製品は超低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス マイコンで、Arm® Cortex-M3 アプリケーション コア、無線機能用の Arm Cortex-M0、超低消費電力動作用の独自 16 ビット センサ コントローラ コアを搭載しています。
- RadioCrafts - RadioCrafts は、MIOTY スタック全体を搭載したコンパクトな無線モジュールを販売しており、最終製品に統合することが可能です。このモジュールは、TI の SimpleLink CCXXX ワイヤレス マイコンをベースとしており、MIOTY 無線モデム (AT コマンドに対応した UART インターフェイス) として使用すること、またはアプリケーション コード全体 (ソフトウェア API) を実行することもできます。これらのモジュールは、開発キットを入手した直後からサポート対象になっており、開発者が製作した独自のアプリケーション データを MIOTY ゲートウェイに送信するためのプロトタイプまたはコンセプト検証で使用可能
MIOTY 向けソフトウェア ソリューション:
- MIOTY プロトコル ソフトウェア対応のアプリケーション バイナリ - TI の MIOTY プロトコル ソフトウェアは、SimpleLink マルチバンドに属する SimpleLink マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン Launchpad™ SensorTag キット (LPSTK-CC1352R) を使用して、MIOTY 接続を提示します。MIOTY プロトコル ソフトウェアに付属している TI のデモ ソフトウェアは、センサ データを測定し、データを MIOTY ゲートウェイ宛に送信します。TI LaunchPad SensorTag キットは、温度と湿度、ホール効果、加速度計、周囲光という 4 個の超低消費電力オンボード センサを搭載しています。
- Stackforce GmbH の MIOTY プロトコル スタック - 開発サイクルの短縮と MIOTY ネットワークの開発を希望するお客様の利便性を高めるために、TI は Stackforce と提携してきました。同社は MIOTY の開発を推進するために、実製品の開発に対応した MIOTY スタックを提供しています。これは、SimpleLink ワイヤレス マイコンのエコシステムをベースとする包括的なソフトウェア ソリューションであり、SimpleLink Sub-1GHz ワイヤレス マイコンとデュアル バンド ワイヤレス マイコンをサポートしています。
- MIOTY-LPSTK - 868MHz と 915MHz のデモ アプリケーションに適した Mioty プロトコル対応の LaunchPad™ SensorTag キット。TI LPSTK (CC1352R) 向けデモ アプリケーションはすぐに使用できる形式であり、mioty Sub-1GHz スタックと Bluetooth LE 5.2 スタックを並列実行するほか、TI のダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) を活用しています。長距離プロトコルである mioty を使用する、LPSTK のセンサ データ (温度、湿度、バッテリ) の読み取りと送信。BLE から mioty、また mioty から BLE へのブリッジ モード。mioty スタックの構成に直接アクセスし、カスタム ペイロードを指定して双方向メッセージを受信するための CLI/UART インターフェイス。
- Mioty デモをダウンロードして詳細を確認
- MIOTY-STACK - TI の CC1352R、CC1352P、CC1312 に対応する mioty スタックを収録している mioty スタック ライブラリであり (libmioty)、ETSI TS 103357 規格に準拠。さまざまなチップセット、オープン スタック API、事前構築済みの地域プロファイル (EU1、EU2、US0) の動的サポート。ワイヤレス接続、可変ペイロード サイズ、標準モードと広帯域モード、複数の地域プロファイル間の動的切り替えなど、高度な機能。Mioty Code Composer Studio (CCS) デモ プロジェクト。
ダウンロード
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MIOTY-DEMO-SW — LPSTK-CC1352R デモ向けMIOTYプロトコル・ソフトウェア・アプリケーション・バイナリ、868MHz対応
MIOTY-DEMO-SW — LPSTK-CC1352R デモ向けMIOTYプロトコル・ソフトウェア・アプリケーション・バイナリ、868MHz対応
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | MIOTY® Demo Software Quick Start Guide (Rev. A) | 2020/09/04 |