MCW-3P-SUPPORT-AM273
概要
MulticoreWare (MCW), a member of the TI design network, provides end-to-end embedded software, radar signal processing, and software pipeline optimization for the TI AM273x SoC. MCW has delivered complete radar data paths on TI platforms, including DDMA-based range, azimuth, Doppler, and elevation processing with point cloud generation, plus SPI-based master/slave control and custom multi-core IPC. MCW specializes in C6x and C7™ DSP optimization across TI platforms and HWA integration.
MCW develops radar applications from scratch, including vital sign detection, people detection, counting, and perception software optimization for ADAS, in-cabin, and lightweight mobility applications. MCW also offers custom hardware and antenna design on TI SoCs, board bring-up, and Broadcom PHY, SPI, and I2C driver development.
TI and MCW have deployed solutions in production today, including a cascade radar pipeline on the AM273x and optimized C7x AI libraries that power real-time sensing and edge AI.
特長
- Cascaded Radar Software Support
- C66x DSP Software Porting & Optimization
- On-chip DSP optimized ML Inference / EdgeAI
- Embedded Software Services (Device Drivers, Firmware)
- Sensor Fusion & Object Detection, Tracking
サポートとトレーニング
ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。