LVDS83BTSSOPEVM
LVDS83BT 10 -135MHz 28 ビット LVDS トランスミッタ/シリアライザの評価基板
LVDS83BTSSOPEVM
概要
SN75LVDS83B トランスミッタは、単一の集約回路に 4 つの 7 ビット パラレル ロード/シリアル出力シフト レジスタ、1 つの 7X クロック シンセサイザ、5 つの低電圧差動信号 (LVDS) ドライバを搭載しています。これらの機能により、28 ビットのシングルエンド LVTTL データを 5 対のバランス伝送線で同期的に送信し、SN75LVDS82 や LVDS 受信機を内蔵した LCD パネルなどの対応受信機で受信することが可能になります。この EVM は、SN65LVDS93A および SN65LVDS93A-Q1 デバイスの評価にも適しています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック J3 経由で評価基板に電力を供給
- 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
- DIP スイッチにより構成可能
FPD-Link SerDes
その他のインターフェイス
購入と開発の開始
評価ボード
LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~ 135MHz、28 ビット、LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~ 135MHz、28 ビット、LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LVDS83BTSSOPEVM User's Guide | 2017/10/13 | |||
証明書 | LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |