LV2862XLVEVM

60-V、600-mA、高効率、超小型降圧コンバータ評価基板

LV2862XLVEVM

ご注文はこちら

概要

LV2862XLVEVM 評価基板 (EVM) は、設計技術者の皆様が LV2862 シリーズの降圧レギュレータを評価できるように、降圧トポロジーをベースとするフル機能のパワー コンバータを実現する目的で設計してあります。

特長
  • 高効率
  • 電流制限
  • 使いやすさ
DC/DC converters
LV2862 超小型 SOT23 パッケージ封止、4.5V ~ 60V、600mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LV2862XLVEVM — 60V、600mA、高効率、超小型降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LV2862XLVEVM 60V、600mA、高効率、超小型降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LV2862XLVEVM Evaluation Module User's Guide 2020/06/23
証明書 LV2862XLVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。