LV24EVK01

LV24EVK01 評価キット

概要

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

その他のインターフェイス
DS92LV2421 10 ~ 75MHz 、24 ビット・チャネル・リンク II シリアライザ DS92LV2422 10 ~ 75MHz、24 ビットのチャネル・リンク II デシリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LV24EVK01/NOPB LV24EVK01 Evaluation Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012/01/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。