LP87694Q1EVM

LP8769x-Q1 の評価基板

LP87694Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP87694Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8769x-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは LP876940C0RQKRQ1 であり、4 種類の出力電圧レールを対象にして 1+1+1+1 位相の構成を採用しています。マルチ PMIC の動作テストをするために、この評価基板 (EVM ボード) をスタックすることもできます。

特長
  • 2.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 位相ごとに 5A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
  • GUI と付属の USB-C® ケーブルを使用して PMIC (パワー マネージメント IC) と通信するオンボードの MSP432
  • ボードは他の LP8769-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
  • 複数のボードをスタック可能
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8769-Q1 車載、ASIL D までの規格に対応、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ搭載、各種 SoC 向け PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP87694Q1EVM LP8769x-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8769x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/21
証明書 LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。