LP5912DRV33EVM
DRV パッケージ封止、3.3V、500mA、低ノイズ、低 IQ LDO 電圧レギュレータ向け LP5912 評価基板
LP5912DRV33EVM
概要
LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア・レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト・ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー・グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト・レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータの動作を実証できます。
特長
- 動作入力電圧:1.6V~6.5V
- 出力電圧:3.3V ±2%
- ユーザーがイネーブルまたはディセーブルを選択できるジャンパ
- ユーザーが選択可能なパワー・グッド (PG) プルアップ用のジャンパ
- セラミック・コンデンサ (1μF 以上) で安定動作
購入と開発の開始
評価ボード
LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package
LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5912DRV EVM User's Guide | 2015/12/15 | |||
| 証明書 | LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |