LP5910YKA18EVM
LP5910YKA18EVM 超低ノイズ、300mA リニア・レギュレータ評価モジュール
LP5910YKA18EVM
概要
The Texas Instruments LP5910YKA18EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LP5910, 300mA, Ultra-low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (1.8V). The EVM demonstrates the operation of a 1.8V, 300mA ultra-low noise, low-dropout linear regulator in the SON package.
特長
- Operating Input Voltage: 2.3 V to 3.3 V
- Output Voltage: 1.8V ±2%
- Jumper for user selectable Enable or Disable
- Low Dropout: 120 mV (Typical) at 300mA
- Stable with Ceramic Capacitors ≥ 1μF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流(IQ)、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流(IQ)、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5910YKAEVM User's Guide | 2015/09/25 | |||
| 証明書 | LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |