LP38798EVM

LP38798 リニア・レギュレータ評価モジュール

概要

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798EVM evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38798-ADJ high performance LDO voltage regulator. It is intended to provide for flexible circuit configurations and access to points of interest.

特長
  • Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High PSRR: 90dB at 10 kHz, 60dB at 100 kHz
  • Maximum Operating Input Voltage: 20.0V
  • Maximum Operating Output Current: 800mA
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38798 イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP38798EVM — LP38798 リニア・レギュレータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP38798EVM LP38798 リニア・レギュレータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP38798EVM User's Guide 2013/03/26
証明書 LP38798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。