LP2951EVM
LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価基板
LP2951EVM
概要
LP2951 デバイスはバイポーラの低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、最大 30V(最大出力負荷 100mA)の広い入力電源電圧範囲に対応できます。LP2951EVM は設計の自由度が高く、入出力コンデンサ、バイパス コンデンサの自由な追加または取り外しが可能です。さらに、LP2951EVM は、固定出力電圧モードまたは可変出力電圧モードでデバイスを動作させることができ、LP2951 デバイスの完全な評価セットアップを可能にします。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- 固定 / 可変出力電圧向けに設計されています
- 1.235V~29V の可変出力電圧
- 追加の入力 / 出力コンデンサのランド パターン
- バイパス コンデンサのランド パターン
購入と開発の開始
評価ボード
LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/01/05 | |||
| 証明書 | LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |