LOG300RGTEVM
LOG300 RGT 16 ピン VQFR パッケージの評価基板
LOG300RGTEVM
概要
LOG300 の評価基板は、16 ピンの VQFR パッケージに封止済みで低ノイズ アンプを内蔵した対数検出器である LOG300 向けです。この評価基板は、このデバイスの機能と汎用性を迅速かつ容易に実証するための設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源 (3V ~ 5.25V)、信号源、試験装置にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の入力端子を、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。出力は 1 個の SMA コネクタに接続済みです。また、この基板は複数のジャンパも搭載しており、IC の LNA ブロックと周波数検出ブロックが未使用の場合に、それらのブロックを容易にディスエーブルまたはイネーブルにすることができます。
特長
- 単一電源電圧の動作範囲:3V ~ 5.25V
- LNA ブロックと LOG 検出ブロックを個別に使用して評価するための構成が可能
- すべての入出力信号で SMA コネクタを容易に使用可能
- オンボードまたは外部のバンドパス フィルタ (BPF) を使用できるフレキシビリティを実現
- 寄生成分とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
対数アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LOG300RGTEVM — LOG300 RGT 16 ピン VQFR パッケージの評価基板
LOG300RGTEVM — LOG300 RGT 16 ピン VQFR パッケージの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/30 | ||
| 証明書 | LOG300RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/20 |