LOG300DEVM

LOG300D 評価基板

概要

LOG300D は、16 ピン SOIC パッケージに封止した LOG300 アンプの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の入力端子を、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。出力は 1 個の SMA コネクタに接続済みです。また、この基板は複数のジャンパも搭載しており、IC の LNA ブロックと周波数検出ブロックが未使用の場合に、それらのブロックを容易にディスエーブルまたはイネーブルにすることができます。

特長
  • LNA ブロックと LOG 検出ブロックを個別に使用して評価するための構成が可能
  • オンボード BPF (バンドパス フィルタ) の使用、または外部 BPF の接続を選択できるフレキシビリティを実現
  • すべての入出力信号で SMA コネクタを容易に使用可能
  • 寄生結合とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
  • LNA と AFE 全体をディスエーブルまたはイネーブルにするためのジャンパ 
対数アンプ
LOG300 低ノイズ アンプ内蔵、40MHz、対数検出器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LOG300DEVM — LOG300 D 16 ピン SOIC パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LOG300DEVM LOG300 D 16 ピン SOIC パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2024/09/30
証明書 LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/24