LOG200EVM

概要

LOG200 評価基板 (EVM) は、フォトダイオード バイアスと暗電流補正機能を搭載した高精度の高速対数アンプである LOG200 を評価するための開発プラットフォームです。LOG200 は、160dB のダイナミック レンジで卓越した精度の電流測定を行えるうように最適化されています。

特長
  • 高精度の対数伝達関数。LOG200 の比率は内部で 250mV/decade の電流 / 電圧変換に設定
  • フォトダイオード バイアスと暗電流補正用のアダプティブ バイアス回路を搭載
  • 光センサ接続用のフットプリント
  • 1μA の高精度電流リファレンス
  • 1.65V と 2.5V の高精度電圧リファレンス
  • 単一電源電圧 (5V) またはデュアル電源電圧 (±5V) で動作
対数アンプ
LOG200 — フォトダイオード バイアスと暗電流補正機能搭載、高速、高精度の対数アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LOG200EVM — LOG200 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LOG200EVM — LOG200 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LOG200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/01/22
アプリケーション・ノート LOG200 対数アンプを使用して正確な光電流センス測定を実行 する PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/28
証明書 LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ