LMZM33604EVM
3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、4A 電源モジュールの評価ボード
LMZM33604EVM
概要
LMZM33604 評価ボードは、最大 4A の電流に対応する LMZM33604 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.5V ~ 36V、出力電圧範囲は 1V ~ 20 V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33604 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 3.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 最大 4A の出力電流
- 1V ~ 20V の出力電圧
- 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM33604EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、4A 電源モジュールの評価ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LMZM33604EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、4A 電源モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) | 2019/04/10 | |||
証明書 | LMZM33604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |