LMZM33603EVM

LMZM33603、4V ~ 36V 入力、3A パワーモジュールの評価基板

LMZM33603EVM

ご注文はこちら

概要

LMZM33603評価モジュール(EVM)は、最大3.0Aの電流でLMZM33603電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧範囲は 4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33603 の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.0V ~ 36V
  • 最大 3.0A の出力電流
  • 出力電圧範囲:1.0V ~ 18V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM33603 コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、3A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM33603EVM — LMZ33603 4V ~ 36V 入力、1V ~ 13.5V 出力、3A 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZM33603EVM LMZ33603 4V ~ 36V 入力、1V ~ 13.5V 出力、3A 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017/08/11
証明書 LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。