LMZM33602EVM
4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A パワー モジュール LMZM33602 の評価基板
LMZM33602EVM
概要
LMZM33602 評価ボードは、最大 2.0A の電流を供給する LMZM33602 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33602 の反転動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.0V ~ 36V
- 最大 2.0A の出力電流
- 出力電圧範囲:1.0V ~ 18V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM33602EVM — LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール
LMZM33602EVM — LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017/08/11 | |||
| 証明書 | LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |