LMZM23601V3EVM
36V 最大入力 3.3V 出力 1A DC/DC モジュール評価ボード
LMZM23601V3EVM
概要
LMZM23601 デバイスは、シンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールであり、ボード面積に制限があり効率的な電力変換を必要とするアプリケーションに最適です。LMZM23601V3EVM 評価基板 (EVM) は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 モジュールの 3.3V 固定出力電圧 1A バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。
特長
- 小型ソリューション サイズ
- デザインと使用が容易
- 高効率
- 強制 PWM または PFM 動作
- スイッチング周波数の同期
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM23601V3EVM — 最大 36V 入力、3.3V 出力、1A、DC/DC モジュールの評価ボード
LMZM23601V3EVM — 最大 36V 入力、3.3V 出力、1A、DC/DC モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018/03/27 | |||
| 証明書 | LMZM23601V3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |