LMZM23601EVM
LMZM23601、4V ~ 36V 入力、1A パワー モジュールの評価ボード
LMZM23601EVM
概要
LMZM23601 デバイスはシンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールで、ボード上の
スペースに制約があり、効率的な電力変換が必要なアプリケーションに最適です。LMZM23601 評価基板(EVM)は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 ナノ モジュールの可変出力電圧バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。この EVM は 4V ~ 36V の入力で動作し、最大 1A の負荷に対して、2.5V、3.3V、5.0V、12V、15V のいずれかの選択可能な出力電圧を供給します。
特長
- 小型ソリューション サイズ
- デザインと使用が容易
- 高効率
- 強制 PWM または PFM 動作
- スイッチング周波数の同期
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM23601EVM — LMZM23601 4V ~ 36V 入力、1A 電源モジュールの評価ボード
LMZM23601EVM — LMZM23601 4V ~ 36V 入力、1A 電源モジュールの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMZM23601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018/03/27 | ||||
技術記事 | Should you power your industrial sensors with a linear or switching regulator? | PDF | HTML | 2018/02/21 |