LMZM23600V5EVM

36V 最大入力 5V 出力 0.5A DC/DC モジュール評価ボード

LMZM23600V5EVM

ご注文はこちら

概要

LMZM23600 デバイスは、シンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールであり、ボード面積に制限があり効率的な電力変換を必要とするアプリケーションに最適です。LMZM23600V5EVM 評価基板 (EVM) は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23600 モジュールの 5V 固定出力電圧 0.5A バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。

特長
  • 小型ソリューション サイズ
  • デザインと使用が容易
  • 高効率
  • 強制 PWM または PFM 動作
  • スイッチング周波数の同期
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM23600 3.8 x 3mm パッケージに封止、36V、0.5A 降圧 DC/DC 電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM23600V5EVM — 最大 36V 入力、5V 出力、0.5A、DC/DC モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZM23600V5EVM 最大 36V 入力、5V 出力、0.5A、DC/DC モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018/03/27
証明書 LMZM23600V5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02