LMZM23600EVM

LMZM23600、4V ~ 36V 入力、0.5A 電源モジュール評価ボード

LMZM23600EVM

ご注文はこちら

概要

LMZM23600 デバイスはシンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールで、ボード上の
スペースに制約があり、効率的な電力変換が必要なアプリケーションに最適です。LMZM23600 評価基板(EVM)は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23600 ナノ モジュールの可変出力電圧バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。この評価基板は 4V ~ 36V の入力で動作し、最大 1A の負荷に対して、2.5V、3.3V、5.0V、12V、15V のいずれかの選択可能な出力電圧を供給します。

特長
  • 小型ソリューション サイズ
  • デザインと使用が容易
  • 高効率
  • 強制 PWM または PFM 動作
  • スイッチング周波数の同期
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM23600 3.8 x 3mm パッケージに封止、36V、0.5A 降圧 DC/DC 電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM23600EVM — LMZM23600 4V ~ 36V 入力、0.5A 電源モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZM23600EVM LMZM23600 4V ~ 36V 入力、0.5A 電源モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018/03/27
証明書 LMZM23600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02