LMZ36002EVM
LMZ36002 電源モジュール評価ボード
LMZ36002EVM
概要
The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ36002 operation.
特長
- 4.5 V to 60V Input Voltage Range
- 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V & 7.5V Output Voltage Jumper
- Up to 2 A Output Current
- 180° Out-of-Phase Operation
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ36002EVM — LMZ36002 電源モジュール評価ボード
LMZ36002EVM — LMZ36002 電源モジュール評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module | 2015/05/21 |