LMZ35003EVM-001
2.5A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ35003EVM-001
概要
The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.
特長
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable soft start
- Adjustable turn-on UVLO
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A パワー・モジュールの評価ボード
LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A パワー・モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ35003EVM | 2013/07/02 | |||
| 証明書 | LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients | 2015/06/18 |