LMZ31704EVM-003

LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

LMZ31704EVM-003

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments LMZ31704EVM-003 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31704 4A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).

特長
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable Soft Start
  • Adjustable turn-on UVLO
  • Component footprints for user defined programming parts
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ31704 電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、4A、降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ31704EVM-003 — LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ31704EVM-003 LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/01/31
証明書 LMZ31704EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。