LMZ31530EVM-002
30A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ31530EVM-002
概要
LMZ31530 EVM (評価基板) は、LMZ31530 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、16mm x 15mm の QFN パッケージに封止済みで、3V ~ 14.5V の入力電圧を 0.6V ~ 3.6V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。出力電圧とスイッチング周波数は、この評価基板上のジャンパ設定を使用して設定できます。
特長
- 3V ~ 14.5V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- 出力電圧:0.6V ~ 3.6V
- スイッチング周波数範囲:300kHz ~ 850kHz
- 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッドとインヒビット (禁止) の各機能を制御
- Eco-mode または FCCM 動作をテストするための各種セレクタ・オプション
- 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールの評価ボード、3V~14.5V 入力
LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールの評価ボード、3V~14.5V 入力
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/14 | ||
| 証明書 | LMZ31530EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |