LMZ31506EVM-692
6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ31506EVM-692
概要
The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.
特長
- Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
- Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
- Adjustable Slow-Start
- Output Voltage Sequencing / Tracking
- Power Good Output
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Hiccup Current Limit
- Pre-bias Output Start-up
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM | 2013/07/02 | |||
| 証明書 | LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |