LMZ30606EVM-003
6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ30606EVM-003
概要
The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.
特長
- Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
- 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
- Adjustable slow start and power sequencing
- Adjustable input voltage UVLO
- Output under-voltage and overvoltage power good output
- Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) | 2014/03/06 | |||
| 証明書 | LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |