LMZ21700EVM

LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

LMZ21700EVM

ご注文はこちら

概要

The LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC/DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21700EVM is capable of delivering up to 650 mA load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for Vout. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power ggood flag monitoring.

特長
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 650mA max load
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ21700 3.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、0.65A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ21700EVM — LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ21700EVM LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/01/10
証明書 LMZ21700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LMZ21701/LMZ21700 SIMPLE SWITCHER Nano Module Eval Board 2012/10/05