LMZ10501SILEVM
LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板
LMZ10501SILEVM
概要
The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.
The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- VIN = 2.7V to 5.5V
- VOUT = 1.8V (default setting)
- 1A max load (LMZ10501)
- 2MHz switching frequency
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板
LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board | 2013/08/26 | |||
| 証明書 | LMZ10501SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/03/09 |