LMZ10500SILEVM

LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

LMZ10500SILEVM

ご注文はこちら

概要

The LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solution optimized for space-constrained applications. The LMZ10500 is capable of driving up to 650mA load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 650mA max load (LMZ10500)
  • 2MHz switching frequency
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ10500 3mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、0.5A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ10500SILEVM — LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ10500SILEVM LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 2013/08/26
証明書 LMZ10500SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02