LMX2624SPEVM

LMX2624-SP evaluation module

LMX2624SPEVM

ご注文はこちら

概要

LMX2624-SP evaluation module (EVM) is used to evaluate the performance of the LMX2624-SP device. This device is a space grade RF synthesizer in 10mm x 10mm 64-pin plastic package. LMX2624-SP is able to generate continuous wave signal up to 26GHz. This EVM provides a hardware interface to enable users to quickly evaluate and develop with the LMX2624-SP RF synthesizer.

特長
  • Up to 15.24GHz direct VCO output and 26GHz VCO doubler output at both output ports
  • JESD204 SYSREF clock generation and repeater mode operation
  • Support synchronization of output phase across multiple devices
  • Onboard USB interface for SPI control
  • Support pin control operation without SPI programming
RF PLL とシンセサイザ
LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
Limited quantities

LMX2624SPEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMX2624SPEVM LMX2624-SP evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2624-SP、LMX2695-SEP、LMX2824-EP 評価基板、 28GHz シンセサイザ付き (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/06/09
証明書 LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/08/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。