LMX2492EVM
LMX2492 評価基板
LMX2492EVM
概要
LMX2492EVM は、LMX2492 と LMX2492-Q1 の評価に対応しています。この製品は、ランプ/チャープ生成機能の付いた超低ノイズの 14GHz 広帯域 RF PLL であり、デルタ - シグマ N 分周 PLL、位相検出器、プログラマブル 5V チャージ・ポンプ、VCO 用の高周波数デバイダで形成されています。LMX2492 は、広い範囲にわたるフレキシブルな一連のランプ (周波数増減) 機能をサポートしています。FSK 変調と PSK 変調、三角波、のこぎり波、およびカスタマイズ可能なランプ (周波数増減) パターンを生成できます。この製品はさらに、PLL の優れた分解能と高速なランプ (周波数増減) をサポートし、位相検出器は最大 200MHz のレートに対応します。LMX2492 は、3 線式インターフェイス経由ですべてのレジスタを読み取ることができます。また、デジタル・ロック検出機能を搭載しているほか、チャージ・ポンプ電流と出力電力はプログラマブルなので、これらを設定することもできます。LMX2492 は、3.3V 単一電源で動作させることができます。さらに、5V チャージ・ポンプを採用しているので、外付けオペアンプが不要になり、位相ノイズ性能を向上させることが可能になります。
特長
- 分数モードで -227dBc/Hz の正規化 PLL ノイズ
- 500MHz ~ 14GHz の広帯域 PLL
- 3.15V ~ 5.5V のチャージ・ポンプ PLL 電圧
- FMCW ランプ / チャープ生成機能を内蔵
- FSK/PSK 変調
- 優れたランプ直線性
- 200MHz の最大位相検出器周波数
- デジタル電源用途で LDO を内蔵
- 周波数変調 / 位相変調端子
- 3.3V 単一電源電圧で動作可能
RF PLL とシンセサイザ
詳細はこちら
- LMX2492EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2492EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
評価ボード
LMX2492EVM — LMX2492 評価モジュール
LMX2492EVM — LMX2492 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) | 2017/05/05 | |||
| 証明書 | LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |