LMX1906EVM-CVAL
LMX1906-SP 評価基板
LMX1906EVM-CVAL
概要
LMX1906-SP 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1906-SP の性能評価に適した設計を採用しています。このデバイスは、最大 18GHz の RF 周波数のバッファ、最大 6.4GHz に対応する RF 出力の逓倍、最大 6.4GHz に対応する出力の分周を実行できます。FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック デバイダを搭載しており、各出力は、ピコ秒単位の精度と遅延調整機能による補完が可能なシステム リファレンス (SYSREF) を内蔵しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。
特長
- 12.8GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
- ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
- RF 出力とシステム リファレンス (SYSREF) のペアを 4 組搭載
- 出力別、ピコ秒単位の高精度遅延チューニング機能を搭載した SYSREF ジェネレータ
- SYSREF 搭載、FPGA / ロジック向け補助分周器
- 複数のデバイスとの同期をサポート
- USB2ANY コントローラ内蔵、LMX1906-SP EVM ボード
- USB ケーブル
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
評価ボード
LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module
LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX1906EVM-CVAL, LMX1906-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/01 | ||
| 証明書 | LMX1906EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/14 |