LMX1214EVM

LMX1214 評価基板

概要

LMX1214 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ / 分周器である LMX1214 の性能評価に適した設計を採用しています。このデバイスは、最大 16GHz の無線周波数をバッファでき、出力を最大 6.4GHz で分周できます。このボードは、1 個の LMX1214 デバイスと、1 個の内蔵 USB2ANY プログラマ (書き込み機能) を搭載しています。

特長
  • 16GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
  • ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
  • 4 個の RF 出力
  • FPGA とロジック向けの補助分周器
  • 複数のデバイスとの同期をサポート

USB ケーブル x 1

RF PLL とシンセサイザ
LMX1214 補助クロック搭載、1:5、18GHz RF バッファ / 分周器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMX1214EVM LMX1214 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX1214 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/01/31
証明書 LMX1214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。