LMT88-9EVM

LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

概要

The Texas Instruments LMT88-9EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT88 and LMT87 analog temperature sensors.

特長
  • Evaluation board for variety of analog temperature sensor products
  • The board is user-friendly and has access to the temp sensor output pins
  • アナログ温度センサ
    LMT88 -11.77mV/℃ のゲイン、±4℃、アナログ出力温度センサ LMT89 -11.77mV/℃ のゲイン、±2.5℃、アナログ出力温度センサ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    LMT88-9EVM LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) LMT88-LMT89EVM User's Guide 2013/02/06
    証明書 LMT88-9EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。