LMR66430NEP-EVM
LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板
LMR66430NEP-EVM
概要
LMR66430-EP 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR66430-EP の動作と性能の評価に役立ちます。LMR66430-EP は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給することができます。LMR66430NEP は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR66430-EP は、小型の 2.6mm x 2.6mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI のソリューションに貢献します。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- デフォルトで 3.3V の固定出力電圧
- 最大 3A の出力電流
- デフォルトで 2,200kHz のスイッチング周波数 (動作モード選択用のジャンパを実装)
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板
LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR66430-EP Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/11/13 | ||
証明書 | LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/22 |