LMR66430-2EVM
LMR66430 2MHz の周波数、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR66430-2EVM
概要
LMR66430-2 評価基板 (EVM) は、LMR66430 降圧コンバータを評価するためのプラットフォームです。複数のジャンパとテスト ポイントを実装しており、デバイスをその場で構成し、各種機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、LMR66430 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 固定 5V 出力。オプションのフィードバック デバイダ実装用のフットプリント確保済み
- 外部同期機能とモード選択機能を搭載し、2.2MHz の固定スイッチング周波数で動作
- 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR66430-2EVM
— LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency
LMR66430-2EVM
—
LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR66430-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/01 | ||
| 証明書 | LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/04 |