LMR61428XMMEVM

LMR61428 評価モジュール

LMR61428XMMEVM

ご注文はこちら

概要

IntroductionThe LMR61428 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign. The evaluation module takes the input from a single Li-Ion battery and boosts the voltage up to 5V at a constant loadcapability of 500mA. The switching frequency of the boost regulator is set to about 1200 kHz which helps in reducing the solutionsize and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure using a bench power supply, and a Bill-of-Materials (BOM). Referto the LMR61428 datasheet for complete circuit design information.

特長
  • One cell Li-Ion battery for Input Voltage
  • 5V Output Voltage at 500mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.2 MHz
  • Small Solution Size: 2.287 X 1.058 inches (58.09 X 26.87 mm)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR61428 1.2V ~ 14V、2.85A、2MHz 昇圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR61428XMMEVM/NOPB LMR61428 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMR61428XMMEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMR61428XMMEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-2281 LMR61428 Evaluation Module (Rev. A) 2013/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。