LMR60460QEVM

LMR60460-Q1 評価基板

LMR60460QEVM

ご注文はこちら

概要

LMR60460-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する36V、6A の DC/DC 降圧コンバータです。評価基板 (EVM) は、6V ~36V の広い入力電圧範囲で動作し、400kHz のスイッチング周波数において最大負荷 6V で 5.0V の安定化出力を供給します。LMR60460QEVM は 1% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧設定ポイントを調整することも可能です。

特長
  • 入力電圧範囲:6V ~ 36V
  • 出力電圧:5.0V
  • 負荷電流:0 ~ 6A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 調整可能な出力電圧
  • 外部との同期が可能
  • 内部のスペクトラム拡散機能
  • 軽負荷時に PFM (パルス周波数変調) または強制 PWM (パルス幅変調) を選択可能
  • 一部の部品を置き換える方法て、IC の他のバージョンをサポート
DC/DC converters
LMR60450-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、5A、同期整流降圧コンバータ LMR60460-Q1 車載、出力コンデンサ数低減、36V、6A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. EVM ユーザー ガイドの説明に従ってベンチ セットアップを準備します。
  2. 推奨手順に従って、評価基板の電源をオンにします。
  3. テストと測定を実行します。部品の温度が高くなっている可能性があることに注意してください。

購入と開発の開始

評価ボード

LMR60460QEVM — 36V、6A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR60460QEVM 36V、6A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR60460-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2025/07/28
証明書 LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。