LMR51610EVM

LMR51610 評価基板

LMR51610EVM

ご注文はこちら

概要

LMR51610 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR51610 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、最大 65V の広い入力範囲に対応し、3.3V 出力で 1A の負荷電流を供給します。内蔵の固定周波数を使用し、ループ測定の目的で AC 信号の注入を受け入れることができます。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 65V
  • 3.3V 出力
  • 最大 1A の出力電流
  • 400kHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
LMR51406 26.5μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR51410 26.5μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 42V、1A 同期整流降圧コンバータ LMR51610 4.5V ~ 65V、1A、同期整流降圧、25μA の静止電流、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR51610EVM LMR51610 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR51610EVM User's Guide PDF | HTML 2023/06/06
証明書 LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。