LMR51606EVM
LMR51606 評価基板
LMR51606EVM
概要
LMR51606 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR51606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、内部固定周波数で動作し、最大 65V の広い入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧で 0.6A の負荷電流を供給します。また、この評価基板 (EVM) は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 65V
- 3.3V 出力
- 最大 0.6A の出力電流
- 1100kHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51606EVM — LMR51606 evaluation module
LMR51606EVM — LMR51606 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51606EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/06 | ||
| 証明書 | LMR51606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/26 |