LMR51430EVM

LMR51430 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51430EVM

ご注文はこちら

概要

LMR51430EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧コンバータである LMR51430 の動作と性能の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、イネーブル ピンを対象とするジャンパ コネクタを搭載しています。この評価基板 (EVM) は、シンプルなピン配置を採用した、非常に使いやすい 4 層設計です。基板のサイズは57.8 mm × 64 mm で、各層に 2 オンスの銅プレーンを使用しています。

特長
  • 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 高精度の 5V 出力
  • 最大 3A の出力電流
  • 400kHz と 1100kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR51430 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR51430EVM LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LMR51430 Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/04/07
証明書 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。