LMR50410QEVM

車載4V~36V、1A同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LMR50410QEVM

ご注文はこちら

概要

LMR50410QEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 4V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 高精度の 3.3V 出力
  • 最大 1A の出力電流
  • 2100kHz のスイッチング周波数
DC/DC converters
LMR50410-Q1 車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR50410QEVM — 車載4V~36V、1A同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR50410QEVM 車載4V~36V、1A同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR50410QEVM User's Guide PDF | HTML 2020/07/21
証明書 LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。