LMR43620RQ5EVM-400

LMR43620-Q1 36V 入力、5V 出力、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR43620RQ5EVM-400

ご注文はこちら

概要

LMR43620RQ5EVM-400 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR43620-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR43620-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 2 A の負荷電流を供給することができます。LMR43620-Q1 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR43620-Q1 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI のソリューションに貢献します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • デフォルトで 5V の固定出力電圧
  • 最大 2A の出力電流
  • デフォルトで 400kHz のスイッチング周波数 (周波数選択用のジャンパを実装)
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
DC/DC converters
LMR43606-Q1 車載、4μA の静止電流 (IQ)、高軽負荷時効率の高い、36V、600mA、同期整流降圧コンバータ LMR43610 3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ LMR43610-Q1 車載対応、3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ LMR43620 3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ LMR43620-Q1 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR43620RQ5EVM-400 LMR43620-Q1 36V、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR43620RQ5EVM-400 EVM User's Guide PDF | HTML 2023/01/19
証明書 LMR43620RQ5EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。